Support de rack Hirschmann GREYHOUND 1020/1030 Fast/Gigabit
Pour une protection et une disponibilité complètes du réseau, les commutateurs GREYHOUND 1020/1030 offrent des fonctionnalités améliorées, notamment la gestion du réseau, diagnostics et mécanismes de sécurité complets. Contrairement à d’autres produits standard ou configurables, Les commutateurs GREYHOUND 1020/1030 permettent aux clients d’ajouter ou de modifier des ports sur le terrain à mesure que les exigences de conception du réseau évoluent. Disponible en quatre versions de base avec Fast Ethernet TX, Options de port Fast Ethernet SFP et Gigabit Ethernet.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité accrue : conçu avec l'avenir à l'esprit, offrant des modules multimédias personnalisables et interchangeables pour suivre le rythme de l'évolution des besoins du réseau
- Conçu pour les environnements industriels : conçu pour résister aux températures élevées, aux vibrations et au bruit que l'on trouve dans les environnements d'automatisation industrielle
- Haute disponibilité du réseau : gamme étendue d'options de gestion, notamment une sécurité complète, des protocoles de redondance et des fonctionnalités de diagnostic
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits