Numéro de produit: PANNEAU CSM VIERGE

Panneau vierge pour emplacement CSM pour les nœuds XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A et XT-2210-A

Panneau vierge pour emplacement CSM pour les nœuds d'agrégation : XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A et XT-2210-A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
PANNEAU CSM VIERGE

Spécifications

Catégorie de produits

Module/adaptateur vierge

Nom

C30965-A9550-B3

Largeur totale

60.64 mm

Hauteur totale

125.6 mm

Poids

0.212 kg

Compatibilité des nœuds

XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A, XT-2210-A

Garantie

Standard 1 an (prolongation possible)

Documentation relative aux produit

Disponible via le portail Belden Solutions

Certificats

Disponible via le portail Belden Solutions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 16-12-2025