General-Belden-News-Header-Hero-Belden-2020-08

 

Ce livre blanc explique :

  • Pourquoi la technologie MPLS remplace les réseaux backbone TDM à commutation de circuits traditionnels comme SONET et SDH
  • Comment la variante TP de la technologie MPLS est mieux adaptée aux applications industrielles
  • Comment augmenter la prévisibilité avec des communications de transmission et de réception bidirectionnelles
  • Comment le protocole MPLS-TP peut répondre à des demandes de largeur de bande plus importantes et réduire les coûts opérationnels
  • Ce qu'il faut rechercher lorsque vous envisagez d'utiliser le protocole MPLS-TP dans votre réseau industriel

Extrait du livre blanc :

« Les réseaux backbone TDM à commutation de circuits traditionnels, tels que SONET et SDH, sont en voie d'extinction face à la demande croissante de largeur de bande, ce qui pousse les opérateurs de réseaux à étudier les réseaux à base de paquets, le plus souvent porteur Ethernet ou IP/MPLS. »

« IP/MPLS n'est plus la seule version de MPLS disponible. Les services publics, les systèmes de transport et les autres utilisateurs industriels qui peuvent avoir été déçus lorsqu'ils ont étudié toutes les possibilités de migration vers un système de paquets qui s'offraient à eux ont bien raison de se tourner vers le protocole MPLS-TP. »

Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir le livre blanc.