Numéro de produit: PANNEAU D'INTERFACE VIERGE (XT-2215-A)

Panneau vierge pour emplacement d'interface dans les nœuds XT-2215-A

Panneau vierge pour emplacement d'interface pour XT-2215-A.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
PANNEAU D'INTERFACE VIERGE (XT-2215-A)

Spécifications

Catégorie de produits

Module/adaptateur vierge

Nom

C30965-A9550-B201

Largeur totale

186 mm

Hauteur totale

43.05 mm

Poids

0.302 kg

Compatibilité des nœuds

XT-2215-A

Garantie

Standard 1 an (prolongation possible)

Documentation relative aux produit

Disponible via le portail Belden Solutions

Certificats

Disponible via le portail Belden Solutions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 16-12-2025