Transformer le transport en commun
- 
        Nos capacités
 - 
        Résilience du réseau
 - 
        Détection des anomalies de données
 - 
        Convergence des réseaux
 
Nos capacités
Résilience du réseau
Le transport en commun pose un défi inhérent aux réseaux industriels : comment garantir un accès rapide et fiable aux données critiques dans le cadre d’une opération qui s’étend sur des milliers de kilomètres et se compose de véhicules en mouvement constant ? Les solutions dans ce domaine nécessitent une résilience de niveau industriel afin de garantir des opérations sans interruption.
La résilience du réseau permet aux systèmes de transport en commun de s’adapter aux perturbations et de maintenir la fonctionnalité du réseau. Cela permet aux passagers d’assurer la sécurité et le respect des délais tout en évitant les fermetures imprévues. Les centres de contrôle ne perdent jamais de vue les opérations et peuvent prendre des décisions rapidement pour minimiser la confusion et la frustration. Quelle que soit la cause de l’interruption (panne de courant, événement météorologique ou incident de construction), la résilience du réseau Belden garantit la sécurité et la
Détection des anomalies de données
Dans un environnement réseau en constante évolution, comme c’est le cas dans les opérations de transport en commun, la capacité de surveiller et de résoudre efficacement les anomalies de connectivité réseau (filaire et/ou sans fil) est d’une importance cruciale. Lorsqu’ils sont correctement détectés, des modèles, des irrégularités et des comportements inhabituels peuvent être utilisés pour atténuer les problèmes de performances ou les défaillances du système avant qu’ils ne se produisent.
La détection des anomalies de données aide les centres de contrôle à surveiller l’état du réseau de transport en commun et génère activement des informations sur les événements inattendus, les conditions changeantes et les besoins de maintenance. Cela permet aux équipes d’assistance de réagir rapidement pour minimiser les temps d’arrêt et améliorer la qualité du service.
Convergence des réseaux
De la billetterie et des commodités pour les passagers à la surveillance embarquée et aux systèmes de contrôle vitaux, une opération de transport en commun est une mosaïque hétérogène en constante évolution de systèmes disparates fournis par plusieurs fabricants. Il est courant d’avoir de nouvelles lignes de service équipées des technologies numériques les plus récentes et les plus performantes, tandis que les anciennes lignes de service fonctionnent sur une technologie vieille de plusieurs décennies. Et pourtant, ils doivent tous être surveillés et gérés dans leur ensemble afin d’assurer un fonctionnement fiable.
La convergence des réseaux unit les réseaux qui prennent en charge les systèmes critiques et non critiques, les systèmes existants et les systèmes entièrement nouveaux. Lorsqu’ils peuvent communiquer et partager des données efficacement, l’expérience des passagers s’améliore, la sûreté et la sécurité deviennent plus fortes et l’efficacité opérationnelle est plus facile à gérer.
Autres cas de réussite
Solutions de transport en commun
Découvrez les bonnes pratiques et les points de vue de nos experts.