...

Câble VFD

Les câbles VFD Belden prennent en charge des commandes de moteur AC à fréquence variable dans les réglages de fonctionnement difficiles. Ces câbles sont conçus pour résister aux pics de tension, aux niveaux de bruit élevés et aux conditions environnementales néfastes. En tant que fabricant original du câble VFD de haute qualité, Belden sait comment délivrer une haute performance électrique et une grande fiabilité même dans les environnements industriels les plus difficiles. Belden vous garantit un meilleur temps de disponibilité qui vous permet de faire fonctionner vos moteurs.

Caractéristiques et avantages

  • Garantir un meilleur temps de disponibilité : les conducteurs correctement étamés et toronnés ou en cuivre brut facilitent l'installation et le fonctionnement permanent dans les environnements difficiles.
  • Excellente fiabilité du système : la forte isolation industrielle XLPE s'effectue à des températures élevés et basses.
  • Protection des roulements du moteur : profitez des plus grands motifs disponibles pour un contrôle maximal du bruit
  • Éliminent les interférences de bruit : le design hautement blindé empêche les émissions et le déclenchement des courants de bruit.
  • Performance améliorée : les presse-étoupes VFD permettent une protection antidéflagrante ou une entrée à usage général des câbles VFD dans les boîtiers et les appareils.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources du câble VFD