Panneau de brassage industriel modulaire (MIPP)

Le panneau de brassage industriel modulaire (MIPP) Hirschmann associe les raccordements de câbles à fibre optique et en cuivre, pour une solution unique et pérenne. Le MIPP a été conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles. Sa conception robuste et sa haute densité de ports, avec de multiples types de connecteurs, le rendent idéal pour une utilisation dans des réseaux industriels. Désormais disponible avec des connecteurs REVConnect industriels DataTuff® de Belden, il permet

Caractéristiques & Avantages

  • Flexibilité et polyvalence : prise en charge du cuivre et de la fibre, le tout dans un seul panneau de brassage
  • Haute fiabilité : conception en métal solide conçue pour une utilisation dans des environnements industriels en intérieur, sans armoire
  • Réduction des coûts de maintenance et d'installation : permet une installation rapide et facile des câblages structurés
  • Gain de temps critique sur le terrain : les MIPP, associés à des modules REVConnect industriel, permettent de réduire le temps de dépannage et de raccordement des câbles
Type de MIPP Modularité Nombre de fibres, câbles en cuivre Adaptateurs Application Données techniques
Boîtier d'épissure de fibresJusqu'à 6 modules simples • Jusqu'à 3 modules doubles • Mélange (simple, double) Jusqu'à 72Adaptateurs de fibres duplex LC, SC, ST et E-2000Fibre—Monomode, Multimode Fiche technique
Panneau de brassage en cuivreJusqu'à 6 modules simplesJusqu'à 24Prises de type keystone en cuivre RJ45, coupleurs et connectivité REVConnect industrielleCâble—CAT5E, CAT6, CAT6A
Mélange (fibre et cuivre)Mélange (cassette MPO pré-raccordée simple et double)Jusqu'à 72En fonction du boîtier d'épissure de fibres et du panneau de brassage en cuivreFibre et câble Fiche technique
Cassette MPO pré-raccordéeJusqu'à 6 modules simplesJusqu'à 72Adaptateurs de fibres duplex, MPO-12Fibre—Monomode, Multimode Fiche technique
Panneau de brassage industriel, montage sur rail DIN
Numéro de référence Description Ports RJ45 Données techniques
IPDM1Panneau de brassage industriel pour rail DIN, module simple CAT5e, CAT6, CAT 6A (vide)4 Fiche technique
IPDM2Panneau de brassage industriel rail DIN deux modules CAT5e, CAT6, CAT 6A (vide)8
IPDM3Panneau de brassage industriel pour rail DIN, trois modules CAT5e, CAT6, CAT 6A (vide)12
Afficher Filtrer les résultats