Panneau de brassage à montage en rack
Optimisez la performance de votre réseau et suivez son évolution avec un panneau de brassage à montage en rack de Belden, conçu pour les réseaux et les applications en centre de données. En rassemblant tous les câbles au même endroit, la gestion des câbles est grandement simplifiée. Conçus pour un montage en rack standard 19 pouces ou 23 pouces, les panneaux de brassage sont disponibles avec 24 ports ou 48 ports ainsi que plusieurs configurations, tailles et conceptions.
Caractéristiques & Avantages
- Reconfiguration pratique : terminez les câbles sur le panneau de brassage afin que le matériel ne soit pas perturbé lors de l'ajout ou du retrait de câbles
- Réduisez l'usure des ports : Étant donné que toutes les connexions sont effectuées avec le panneau de brassage, les câbles ne sont pas branchés ou débranchés directement des appareils
- Routage et gestion en toute simplicité : permet une entrée des câbles au niveau de la partie supérieure, inférieure ou sur les côtés
-
Liste des produits