Étagères de racks et d'armoires
Les étagères pour racks et armoires de Belden répondent à vos besoins d'hébergement spécifiques, y compris les étagères en porte-à-faux et montées sur 4 points pour les composants non montés en rack. Compatibles avec les racks et les armoires de montage de 19 po, les étagères sont disponibles en version pleine ou ventilée pour une ventilation accrue. Elles sont également déclinées en versions fixes, coulissantes ou coulissantes/pivotantes. Les nombreuses options permettent des capacités de
Caractéristiques & Avantages
- Une sélection d'étagères de taille idéale : avec des profondeurs variant de 12 po à 36 po et des étagères en porte-à-faux ou à montage sur 4 points
- Personnalisez votre étagères : elles répondent à vos exigences spécifiques avec leurs nombreuses options : différentes capacités de charge, des versions fixes, coulissantes ou coulissantes/pivotantes, des versions pleines ou ventilées
- Pas de matériel séparé : avec les étagères est inclus le matériel de montage. La couleur standard est le noir (d'autres couleurs personnalisées sont disponibles pour les commandes à haut volume)
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Étagères d'armoires à crémaillère &