Smart-City-Concept-Hero-Belden-2020-08

UTG de Belden

 

Les solutions Belden UTG apportent des appareils auparavant disparates et non connectés à vos réseaux pour une communication et une intégration directes— sans aucune interaction ou intervention humaine— pour partager des informations, fournir des contenus audiovisuels de haute qualité et garantir la sécurité des personnes, améliorer la gestion des bâtiments.


Fiche produit à télécharger
 


Câbles UTG20

 
  • Une faible atténuation d'insertion améliore les signaux
  • Le ruban séparateur breveté offre un excellent rapport signal/bruit.

Câbles UTG10

  • Dépasse TIA 100m
  • Portée complète de 100 m à pleine charge PoE de 100 W

Solutions de connectivité

  • La terminaison REVConnect RJ-45 primée est la terminaison la plus facile et la plus rapide sur le marché.
  • Les principaux cordons de raccordement industriels répondent à la technologie brevetée de Belden de paires collées pour maintenir la performance soumise à un stress physique
Pourquoi choisir UTG de Belden ?

Alimentation efficace

Les solutions UTG de Belden apportent l'alimentation et les connexions de données directement aux moniteurs, caméras et autres appareils via Power over Ethernet (PoE).

Productivité

Prenant en charge de nombreuses applications et technologies simultanément, les solutions UTG de Belden permettent aux personnes et aux appareils du réseau d'effectuer des tâches rapidement et efficacement.

Fiabilité

Offrant l'assurance d'une disponibilité constante, les solutions UTG de Belden permettent aux processus commerciaux de se poursuivre, en maintenant les revenus et la productivité aussi élevés que possible.

 

  • UTG10
  • UTG20

Système de câblage UTG 10

Numéro de référence Informations produit  Données techniques
UTG1CUP D15U1000Câble horizontal local UTG 10, câble U/UTP à 4 paires, câble CMP, conducteurs bleus solides AWG 23,...Informations produit
UTG1CUP 009U1000Câble horizontal local UTG 10, câble U/UTP à 4 paires, câble CMP, conducteurs blancs et solides AWG...
UTG10RVJUBL-S1Connecteur REVConnect UTG 10, pack unique bleu UTP T568 A/BInformations produit
UTG10RVJUEW-S1Connecteur REVConnect UTG 10, pack unique électrique blanc UTP T568 A/B
UTG10PCUR06005Cordon de raccordement UTG 10 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, bleu, 5 piedsInformations produit
UTG10PCUR06007Cordon de raccordement UTG 10 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, bleu, 7 pieds
UTG10PCUR09005Cordon de raccordement UTG 10 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, blanc, 5 pieds
UTG10PCUR09007Cordon de raccordement UTG 10 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, blanc, 7 pieds

Système de câblage UTG 20

UTG2CUP 009U1000Câble horizontal local UTG 20, câble U/UTP à 4 paires, câble CMP, conducteurs blancs et solides AWG... Afficher
UTG20RVJUBL-S1Connecteur REVConnect UTG 20, pack unique bleu UTP T568 A/BInformations produit
UTG20RVJUBK-S1Connecteur REVConnect UTG 20, pack unique électrique blanc UTP T568 A/B
UTG20PCUR06005Cordon de raccordement UTG 20 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, bleu, 5 piedsInformations produit
UTG20PCUR06007Cordon de raccordement UTG 20 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, bleu, 7 pieds
UTG20PCUR09005Cordon de raccordement UTG 20 , UTP paires collées, T568A/B, CMR, blanc, 5 pieds
Numéro de référenceInformations produit
Numéro de référenceInformations produit