...

Logiciels GarrettCom

À mesure que votre réseau industriel s'étend et devient plus complexe, l'importance d'une configuration des dispositifs et d'une supervision efficaces du réseau augmente. Les logiciels GarrettCom sont spécifiquement conçus pour les environnements industriels et incluent les fonctionnalités nécessaires comme la sécurité, la redondance et la capacité à communiquer avec les protocoles existants.

Caractéristiques et avantages

  • Redondance : offrent d'un certain nombre de mécanismes de redondance pour répondre à toutes les exigences
  • Sécurité : sécurité complète pour protéger les réseaux contre les attaques et les erreurs de fonctionnement
  • Grande disponibilité : le fait de détecter les situations de surcharge permet de désactiver les ports, en plus de diverses fonctions de filtrage
  • Protocoles existants : support pour les protocoles existants comme Serial et Modbus
Description Informations produit
 Logiciel de commutation standard pour les séries de commutateurs ethernet Magnum 6K et 10K Télécharger
Logiciels pour plateformes de routage Magnum DX et Magnum 10XTS
Logiciels pour la famille sécurité et routeurs Magnum 10RX et Magnum 5RX Télécharger