OTN Systems
Les systèmes OTN développent des réseaux critiques pour des marchés industriels spécifiques, notamment les services publics d'électricité, les métros, les trains légers, le pétrole et le gaz, et l'exploitation minière. Les clients sont répartis dans plus de 80 pays à travers le monde. La gamme de produits XTran offre toutes les caractéristiques nécessaires qui sont importantes dans les environnements difficiles, tandis que son système de gestion permet une manipulation intuitive et simple.
Nous connaissons
votre secteur d'activité
Grâce à une étroite collaboration avec de nombreux utilisateurs finaux au cours des dernières années, OTN Systems a acquis l'expertise nécessaire pour développer des solutions de réseau parfaites, rentables, très fiables et très faciles à utiliser, avec un engagement ferme en faveur d'une assistance tout au long du cycle de vie.
Une résilience
inégalée du réseau
Les clients industriels sont confrontés à des défis majeurs car les réseaux traditionnels basés sur SDH/SONET devront être remplacés. Pour relever ce défi, OTN Systems a mis au point XTran, un produit flexible basé sur la technologie MPLS-TP qui permet aux clients de passer au paquet complet.
D'excellents produits assortis d'excellents services
Une large gamme de services réduit les risques de déploiement : des tests d'acceptation en usine dans nos laboratoires avant la livraison, des cours de formation XTran complets pour préparer un déploiement de projet réussi et une vaste offre de services 24h/24, 7j/7.
XTran facilite la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS) pour les télécommunications opérationnelles.
Conçu pour les applications industrielles
- Basé sur la norme MPLS-TP
- Répond aux exigences sectorielles
- Technologies d'avenir
Intuitif et simple
- Systèmes de gestion du réseau simplifiés
- Diagnostic rapide
- Prise en charge sans faille des systèmes existants
Opérations fiables dans des environnements difficiles
- Optimisation de la sécurité du réseau
- Résilience inégalée du réseau
- Conception industrielle robuste
Famille de produits XTran
Un réseau XTran se compose de nœuds, interconnectés par Ethernet, et d'un système de gestion appelé TXCare. Une variété de types de nœuds est disponible, ce qui permet de trouver la solution idéale pour chaque site. Le réseau est parfaitement extensible de quelques dizaines à quelques milliers de nœuds. Le portefeuille XTran permet de construire n'importe quelle topologie. Côté WAN, des interfaces gigabit Ethernet, 10 Gbit/s et 40 Gbit/s sont disponibles, évoluant jusqu'à 100 Gbit/s. XTran est livré avec une suite sans précédent de cartes d'interface pour les équipements existants, y compris les circuits analogiques les plus courants pour la téléphonie opérationnelle, ainsi que l'Ethernet/PoE à la pointe de la technologie.
La redondance est essentielle pour maximiser la disponibilité du réseau. Le contrôle courant, la structure de commutation, la synchronisation du réseau, les liaisons montantes, les tunnels MPLS, les pseudo-fils et les modules d'alimentation peuvent tous être dupliqués. Il en résulte évidemment des chiffres MTBF spectaculaires pour la disponibilité du service.
Système de gestion du réseau de pointe
TXCare est une interface graphique intuitive pour l'administrateur réseau. Elle dispose de capacités intégrées d'ingénierie du trafic qui garantissent que les services critiques sont configurés correctement. Les défaillances du réseau sont détectées et diagnostiquées. Les journaux d'événements et les pistes d'audit sont disponibles pour mener des enquêtes approfondies. La gestion des performances à la demande se fait en quelques clics de souris. Des vues multifonctionnelles du réseau physique, des tunnels programmés et ses services individuels sont récupérées rapidement.