DCX-System-Optical-Distribution-Frame-Hero-Belden-2020-10

Vue d'ensemble du système DCX

Gérez un grand nombre de connexions fibre et ajoutez de la densité à la fibre sans compromettre la facilité d'utilisation avec le nouveau système DCX. Il optimise le retour sur investissement de votre infrastructure en fibre optique, en offrant un coût total de possession plus faible en termes de dépenses d'investissement et d'exploitation.

 

Allons-y !

DCX aide à gérer une densité de fibre élevée tout en économisant de l'espace

eStruxture, une entreprise de centre de données neutres en termes de réseau et de cloud, a choisi le système Belden DCX pour son installation de 185 000 pieds carrés, car il était facile à installer et à entretenir, et permettait à eStruxture de gagner de la place dans des espaces restreints.

 

Contactez le service des ventes dès aujourd'hui !


 

Bénéfices du système DCX

 

Évolutif

Gestion des câbles pour prendre en charge un nombre potentiellement illimité de connexions en fibre optique

Personnalisable

Configurations côte à côte, dos à dos et gauche ou droite.

Haute densité

Densité de terminaison de fibre extrêmement élevée disponible dans un encombrement réduit

Fonctionnalité à l'épreuve du temps

Prise en charge de la migration à partir de n'importe quelle combinaison de 8 ou 12 cadres adaptateurs préterminés à fibre


 

Domaines d'application des composants du système DCX

 

 

Un diagramme des domaines d'application des composants du système DCX

 

Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?

Les produits d'infrastructure de Belden sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'optimiser les performances et de fournir un flux de déploiement transparent.
Ressources du centre de données

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.