Câble MC (à gaine métallique)
Combinez une durabilité robuste, résistance à la corrosion, flexibilité et manipulation facile avec les câbles MC de Belden. Les câbles sont conçus pour répondre aux besoins des environnements exigeants, avec blindage imbriqué en aluminium qui élimine le besoin de conduit coûteux
Caractéristiques et avantages
- Conçus pour durer : performance de niveau supérieur dans les environnements électriques soumis à l'humidité et aux températures extrêmes (intérieur et extérieur)
- Installation en toute confiance dans les emplacements dangereux classe I et II Div. 2 et classe III Div. 1 et 2
- Options d'installation flexibles : résistance à la lumière du soleil, installation sur chemins de câbles et applications d'enfouissement direct
- Réduction des coûts des projets : le besoin de conduites ou tuyaux d'enfouissement coûteux est éliminé
- Connexion fiable constante : les conducteurs toronnés se raccordent facilement, rapidement et en toute sécurité
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Câbles avec revêtement métallique MC de type 600 V
Ressources