Numéro de produit: 1266A

Câble audio, #22-2c, TC, feuille O/A, CM

Câble audio, classé CM, conducteurs en cuivre étamé toronné 2-22 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, drain, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.0485 in (1.23 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.143 in (3.63 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
15 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 55 Ohm 1.5 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

18 Ohm/1000 pieds (59 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Une conception unique permettant une capacitance faible et une plus grande flexibilité que celle des paires audio standard.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.421 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.421 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1266A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825110040 C
1266A 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825110033
1266A 006U1000 Bleu clair UnReel 1,000 pi 612825109990
1266A 001U1000 Brun UnReel 1,000 pi 612825109945
1266A 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825110019
1266A 005U1000 Vert foncé UnReel 1,000 pi 612825109983
1266A 003U1000 Orange UnReel 1,000 pi 612825109969
1266A 002U1000 Rouge UnReel 1,000 pi 612825109952
1266A 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi 612825110002
1266A 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825110026
1266A 004U1000 Jaune UnReel 1,000 pi 612825109976