Câble multipaire Ethernet

Les câbles multipaire Ethernet CatSnake UTP qui délivrent une excellente performance audio/vidéo sont extrêmement robustes et flexibles pour l'usage extérieur. Ils sont utilisés dans les camions-régie, dans les studios et pour des applications portables, audio/vidéo et professionnelles pour transmettre des audios via un câble Ethernet classique. Ils sont conçus pour répondre aux normes des tout derniers formats numériques audio. Ils ont réussi les essais UL de pliage à froid de 1581 à -40° C et

Caractéristiques & Avantages

  • Conçus pour durer : résistent aux mouvements répétés de traction, de pliage, de courbure, d'enroulement et d'écrasement lors des manifestations sur scène ou en direct
  • Excellente flexibilité : les câbles ont des conducteurs toronnés (7x32) et des gaines Belflex® à finition mate
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression

Actualités Produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour, des informations et des nouvelles importantes sur les produits.