Numéro de produit: 1305A

Câble blindé tactique CatSnake® catégorie 5E, 4 paires liées, U/UTP

Câble tactique gainé CatSnake® catégorie 5E, 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu toronnés 24 AWG, U/UTP, gaine intérieure en PVC, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Patch de catégorie 5e, CobraNet, eSnake, Ethersound, audio numérique sur Ethernet, PoE, PoE+

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG 7x32 BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.236 in (5.99 mm) No

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Central Filler PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in (7.57 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

7,57 mm (0,298) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.4 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 +/- 15 105 +/- 10
4 4.9 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 +/- 15 100 +/- 10
8 6.9 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 +/- 15 100 +/- 10
10 7.8 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
16 9.9 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
20 11.1 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 +/- 15 100 +/- 10
25 12.5 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 +/- 15 100 +/- 10
31.25 14.1 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 +/- 15 100 +/- 10
62.5 20.4 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 +/- 15 100 +/- 10
100 26.4 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 +/- 15 100 +/- 10
155 33.7 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8 100 +/- 18 100 +/- 10
200 38.9 30.8 27.8 9.2 17.8 14.8 18.0 100 +/- 20 100 +/- 10
250 44.2 29.3 26.3 0 15.8 12.8 17.3 100 +/- 20 100 +/- 10
300 49.2 28.1 25.1 14.3 11.3 16.8 100 +/- 20 100 +/- 10
310 50.1 27.9 24.9 14.0 11.0 16.7 100 +/- 20 100 +/- 10
350 53.8 27.1 24.1 12.9 9.9 16.3 100 +/- 22 100 ± 10
310 49.5 27.9 27.9 18
350 53.2 27.2 27.2 17

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 3.0 in (76 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi (57 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 100 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.714 Date de révision : 14-07-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.714 Date de révision : 14-07-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1305A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825111184
1305A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825111177