Numéro de produit : 1172A

Câble pour micro, quadruple en étoile, 4 conducteurs #26 cuivre toronné, tresse française en cuivre étamé 95 %, gaine en PVC, Flexible

Câble pour micro, quadruple en étoile, 4 conducteur 26 AWG (30 x 40) cuivre brut à haute conductivité, isolation en polyéthylène, blindage tresse française en cuivre étamé 95 %, gaine en PVC, Flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Micro, faible bruit pour les environnements à forte émission ; audio analogique linéaire et équilibré

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 4 26 AWG 30x40 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PE - Polyéthylène 0,33 mm (0,013 po) 0,045 po (1,1 mm) Bleu, blanc, bleu/rayure blanche, blanc/rayure bleue

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Tresse française Cuivre étamé (TC) 95 % 28 AWG (19x40) BC Ruban de papier sous la tresse avec drain sur le ruban

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,79 mm (0,031 po) 4,83 mm (0,190 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,83 mm (0,190 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Conducteur(s) 36 Ohm/1000 pi 39,2 pF/pi (129 pF/m) 66 % 2,32 A par conducteur @ 30° C

Voltage

Tension nominale
100 V

Température

Température de service
-20° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
48 mm (1,9 po) 48 mm (1,9 po)

Tension de traction maximum

17,0 kg (37,5 livres)

Poids câble en vrac

25 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, extérieur - noir uniquement

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Schéma de connexion quad : les deux fils bleus (ou les câbles directement opposés l'un contre l'autre) sont connectés ensemble pour former un conducteur et de la même manière, les deux fils blancs (ou câbles restants) sont reliés ensemble pour former le deuxième conducteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.524 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.524 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1172A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825107774
1172A B591000 Noir, mat Bobine 1 000 pi 612825107767 C
1172A B59N1000 Noir, mat Bobine avec petit canon 1 000 pi 612825367055
1172A G7X1000 Bleu, mat Bobine 1 000 pi 612825107804
1172A U901000 Gris, mat Bobine 1 000 pi 612825107835
1172A G7W1000 Vert, mat Bobine 1 000 pi 612825107798
1172A G8C1000 Violet, mat Bobine 1 000 pi
1172A G7V1000 Rouge, mat Bobine 1 000 pi 612825107781
1172A G7Y1000 Blanc, matte Bobine 1 000 pi 612825107811
1172A G8M1000 Jaune, mat Bobine 1 000 pi 612825107828

Ressources

Ressources