Numéro de produit : 8406

Câble pour micro, 3 conducteurs 24 AWG, TC

Conducteurs en alliage et en cuivre étamé 24 AWG toronnés (45x40), isolation en caoutchouc EPDM, enveloppe textile conductrice (100 % de couverture), blindage en tresse de cuivre brut (60 % de couverture), service en coton, gaine EPDM en caoutchouc.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone basse fréquence ou instruments de musique ; audio analogique équilibré

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nombre de conducteurs
24 45x40 TCA - alliage de cuivre étamé 0,024 po 3

Nombre de conducteurs

3

isolation

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,065 po 0,016 po

Nuancier

Nombre Couleur
1 Noir
2 Rouge
3 Blanc

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Couverture [%]
Ruban 1 Textile (conducteur) 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 60 %
3

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale Matériau séparateur
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,223 po 0,025 po service en coton

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance conducteur Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
28,7 Ohm/1000 pi 28,7 Ohm/1000 pi 11,38 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
30 pF/pi 55 pF/pi

Courant

Courant maximal recommandé [A]
2,2 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température nominale non UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +90° C

Poids câble en vrac

33 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

67 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2,25 po

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Non

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Non

Marquage CE UE

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8406 010100 Noir Bobine 100 pi 612825206248
8406 010500 Noir Bobine 500 pi 612825206255