Numéro de produit : 8424

Câble pour micro, quadruple en étoile, TC toronné 4 C n° 20, Rayon et tresse TC 85 %, service en coton, gaine EPDM, Flexible

Câble pour micro, quadruple en étoile, 4 conducteurs 20 AWG (26 x 34) cuivre étamé (haute conductivité), Isolation EPDM, tresse Rayon®, blindage tressé en cuivre étamé 85 %, service en coton, gaine EPDM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone robuste, déployable pour le studio ou les performances en direct ; audio analogique équilibré

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 4 20 AWG 26x34 TC – cuivre étamé (haute conductivité)

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,58 mm (0,023 po) 0,083 po (2,1 mm) Noir, blanc, rouge, vert

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Rayon® 85 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
service en coton EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,91 mm (0,036 po) 7,47 mm (0,294 po)

Diamètre total du câble (nominal)

7,47 mm (0,294 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Conducteur(s) 10,2 Ohm/1000 pi (150 pF/m) (47 pF/pi) 52 Ohm 52 % 3,2 A par conducteur @ 25° C

Voltage

Tension nominale
600 V

Température

Température de service
-50° C à +90° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
74 mm (2,9 po) 74 mm (2,9 po)

Tension de traction maximum

39 kg (87 livres)

Poids câble en vrac

61 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Schéma de connexion quad : les fils noir et rouge (ou les fils directement opposés l'un à l'autre) sont connectés ensemble pour former un conducteur, et de la même manière, les fils blanc et vert (ou les autres fils) sont connectés ensemble pour former le deuxième conducteur. Matériau séparateur du blindage extérieur : enveloppe de coton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8424 010100 Noir Bobine 100 pi 612825206606
8424 010250 Noir Bobine 250 pi 612825206620 C
8424 010500 Noir Bobine 500 pi 612825206583 C
8424 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825206804
8424 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825206613 C

Ressources

Ressources