Câble de haut-parleur
Belden offre des câbles de haut-parleurs de qualité qui sont appropriés pour des installations commerciales et professionnelles et vous permettent de connecter efficacement les haut-parleurs aux récepteurs ou aux amplificateurs de puissance. Les options disponibles incluent le plénum, Intérieur/extérieur, Sans halogène, enfouissement direct et configurations de classe 1. La gamme de câbles de haut-parleurs de Belden comprend des câbles à enfouissement direct d’une très grande pureté (99,995 %), parfois décrit comme du cuivre « sans oxygène » (OFC).
Caractéristiques et avantages
- Traction et dénudage faciles : le gainage de qualité proposé par Belden facilite l'installation et réduit les dépenses
- Construction solide : ils présentent un cuivre vierge connu comme électrolytique-dur-lancement (ETP)
- Identification facile : les gaines de ces câbles possèdent une pièce vidéo et des marques de zone
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Cuivre brut
Cuivre étamé
Classe 1 évaluée
Sans oxygène, conductivité élevée
Toutes les catégories associées
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Ressources techniques