Câble de diffusion
Une bonne performance du câble et une intégrité absolue du signal sont essentielles dans le secteur de la diffusion. Choisissez parmi la gamme de câbles de diffusion Belden conçus pour répondre aux attentes de plusieurs secteurs dont la radio, les stations de télévision, les camionnettes de diffusion extérieure, les entreprises de production, les studios d'enregistrement, la post production et le théâtre, entre autres. Les produits phares englobent le câble vidéo UHD 4K, le câble de caméra SMPTE et le câble à fibre optique tactique qui peuvent être déployés et redéployés.
5 tendances de la technologie de diffusion – et importance de la fibre
Alors que les gens sont de plus en plus connectés aux appareils, le secteur du divertissement évolue pour répondre à leurs attentes et leur offrir des expériences inoubliables. Les progrès réalisés dans la diffusion donnent de nouvelles et captivantes expériences au public. Ils demandent aussi énormément aux infrastructures câblées compte tenu du nombre toujours croissant de personnes et de données se connectant aux réseaux.