12G SDI
Les câbles coaxiaux 4K UHD de Belden pour 12G-SDI maximisent la distance de transmission du signal 4K sur un seul câble coaxial, Réduction du poids et de l’utilisation de l’espace par rapport aux solutions multiliaison. Cette solution offre une marge de sécurité importante et garantit une atténuation de retour de -15 dB de 4,5 à 12 GHz.
Caractéristiques et avantages
- Installation plus rapide : l'utilisation de la solution à liaison simple de Belden permet de gagner du temps et est nettement plus légère que les configurations à liaison double ou quadruple
- Modèle optimisé : sur les câbles coaxiaux Belden 4K UHD pour 12G-SDI, la feuille d'aluminium intérieure est collée au noyau pour éliminer le regroupement lors de l'installation de connecteurs à 1 pièce. La feuille d'aluminium extérieure est collée à la gaine pour un processus de dénudage plus rapide en une seule étape
- Performance supérieure : le câble coaxial 4K UHD pour 12G-SDI offre une performance supérieure et il est conçu pour optimiser la distance de transmission, les câbles dépassent les spécifications SMPTE d'atténuation de retour (RL) pour la télévision UHD
- Prend en charge 12 GHz : les câbles coaxiaux 4K UHD de Belden pour 12G-SDI sont capables de prendre en charge une largeur de bande de 12 GHz et permettre une configuration à liaison unique pour transmettre en 4K
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources
Ressources techniques
Catalogues