Câble coaxial RG6
Conçu pour prendre en charge la transmission des signaux par câble et par satellite avec une qualité d’image statique minimale et maximale, Le câble RG6 à faible perte de Belden est de petit diamètre (18 AWG) et facile à plier. Il offre d’excellentes capacités de bande passante, Faible capacité et blindage en feuille double face recouvert d’une tresse dense en cuivre étamé. Il se dénude et se termine facilement pour assurer un déploiement rapide.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité d'application : prend en charge tout ce qui relève de l'audio analogique à faible fréquence, des utilisations à haute fréquence et dotées d'une largeur de bande haute ; s'adapte aux virages et courbes serrés.
- Meilleure qualité du signal : un grand conducteur, une isolation diélectrique plus épaisse et un superbe blindage assurent une protection contre les interférences du signal
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources
Catalogues
Ressources techniques