Numéro de produit : 3092A

ControlBus™, coaxial RG-6, #18 Sol BCCS, isolation FPE, blindage QUAD aluminium, gaine en PVC, CMR

Coaxial RG-6 18 AWG (uni) acier recouvert de cuivre brut, isolation en mousse de polyéthylène, Duobond® II complet + tresse aluminium (60 %) + Duofoil® + blindage tresse aluminium (40 %), gaine extérieure en PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement très difficile, Automatisation en usine, ControlNet™, Modbus II, Câble coaxial industriel, Les câbles ControlNet Belden garantissent une excellente intégrité du signal et des longueurs de plage qui dépassent les normes de haute vitesse, et de temps critique nécessaires aux applications ControlNet en usine.

Type RG

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 4,57 mm (0,180 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
4 Tresse Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 7,70 mm (0,303 po)

Diamètre total du câble (nominal)

7,70 mm (0,303 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 50 MHz 23 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,35 dB/100 pi
2 MHz 0,38 dB/100 pi
5 MHz 0,45 dB/100 pi
10 MHz 0,59 dB/100 pi
20 MHz 0,86 dB/100 pi
50 MHz 1,37 dB/100 pieds
100 MHz 1,97 dB/100 pieds
200 MHz 2,82 dB/100 pi
300 MHz 3,48 dB/100 pi
400 MHz 4,04 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pi 8,5 Ohm/km (2,6 Ohm/1000 pi) 16,2 pF/pieds (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
76 mm (3 po)

Tension de traction maximum

73,5 kg (162 livres)

Poids câble en vrac

33 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR, CL2R, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

3093A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3092A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825141372
3092A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825141334 C
3092A 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825141358 C
3092A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825141389
3092A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825141341
3092A X7E500 Bleu X7E Bobine 500 pi 612825141303
3092A X7E1000 Bleu X7E Bobine 1 000 pi 612825141280 C
3092A X7E5000 Bleu X7E Bobine 5,000 pi 612825141310

Ressources

Ressources