Numéro de produit : 3092F

ControlBus™, coaxial RG-6, cuivre brut toronné n° 20, isolation FPE, blindage QUAD aluminium, gaine en PVC, haute flexibilité, CMR

Coaxial RG-6 20 AWG (105x40) cuivre brut, isolation en mousse de polyéthylène, Duobond® II complet + tresse aluminium (60 %) + Duofoil® + blindage tresse aluminium (40 %), gaine extérieure en PVC, haute flexibilité, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement très difficile, Automatisation en usine, ControlNet™, Modbus II, Câble coaxial industriel, Les câbles ControlNet Belden garantissent une excellente intégrité du signal et des longueurs de plage qui dépassent les normes de haute vitesse, et de temps critique nécessaires aux applications ControlNet en usine.

Type RG

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
20 AWG 105x40 0,040 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 4,65 mm (0,183 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
4 Tresse Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 7,70 mm (0,303 po)

Diamètre total du câble (nominal)

7,70 mm (0,303 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 400 MHz 23 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,36 dB/100 pi
2 MHz 0,47 dB/100 pi
5 MHz 0,8 dB/100 pi
10 MHz 1,2 dB/100 pieds
20 MHz 2,0 dB/100 pieds
50 MHz 3,2 dB/100 pi
100 MHz 4,6 dB/100 pi
200 MHz 6,5 dB/100 pi
300 MHz 8 dB/100 pi
400 MHz 9,3 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
10,5 Ohm/1000 pi 8,5 Ohm/km (2,6 Ohm/1000 pi) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)

Notes sur les caractéristiques électriques

IEEE 802,4 MAP/IEEE 802.7 Mini-Map

Température

Température UL Température de service
75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
76 mm (3 po)

Tension de traction maximum

16 kg (35 livres)

Poids câble en vrac

29 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, colonne montante, intérieur, aérien, lorsqu'il est pris en charge par le câble porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR, CL2R

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistance à la flexion : 1,5 millions de cycles @ 6,0 po de rayon de cintrage minimal. Pour la commande ControlNet autorisé Rockwell YR28890 (version tresse en cuivre étamé).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3092F 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825141396
3092F 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825141402 C

Ressources

Ressources