Numéro de produit : 3132A

ControlBus™, coaxial RG6, #18 Sol BCCS, isolation en FEP, blindage QUAD aluminium, gaine PVDF, CMP

ControlBus™, Coaxial RG 6 18 AWG en cuivre brut (massif) recouvert d'acier, isolation en FEP, Blindage global Duofoil®+tresse aluminium (60 %) + global Duofoil®+tresse aluminum (40 %), gaine extérieure PVDF, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

environnement très difficile, Automatisation en usine, ControlNet™, Modbus II, Câble coaxial industriel, Les câbles ControlNet Belden garantissent une excellente intégrité du signal et des longueurs de plage qui dépassent les normes de haute vitesse, et de temps critique nécessaires aux applications ControlNet en usine.

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,04 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 0,17 po

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %
Ruban 3 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 4 Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 0,274 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 7,2 Ohm/1000 pi 7,2 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,3 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,093 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale Tolérance caractéristique nominale
100 Ohm ± 3 Ohm

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,36 dB/100 pi
2 MHz 0,38 dB/100 pi
5 MHz 0,5 dB/100 pi
10 MHz 0,65 dB/100 pi
20 MHz 0,95 dB/100 pi
50 MHz 1,5 dB/100 pieds
100 MHz 2,12 dB/100 pi
200 MHz 2,99 dB/100 pi
300 MHz 3,66 dB/100 pi
400 MHz 4,23 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 82 %

Distorsion du retard de phase

f/B % PDD/100 M (5 MB)
0,5 -0,54
1 -0,19
1.5 0
2 0,16
2,5 0,3

Haute fréquence

Fréquence [MHz] SRL min. (perte de retour structurale)
1 MHz 23 dB
2 MHz
5 MHz
10 MHz
20 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Inclinaison 5 à 10 MHz : 0,48 dB/100 M

Autres caractéristiques électriques 2

Inclinaison 10 à 20 MHz : 0,93 dB/100 M

Autres caractéristiques électriques 3

Testé par balayage de 5 à 400 MHz.

Indice de température UL

150° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +150° C

Poids câble en vrac

43 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

104 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2,75 po

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

6

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

3131A

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Des marques de taraudage tous les 2,6 mètres pour faciliter l'installation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.417 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.417 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
3132A F2V1000 Gris, DEC Bobine 1 000 pi 612825142065

Ressources

Ressources