Numéro de produit: 39120
Fil conducteur, n° 20 Str TC, PPO Ins, AWM 11028
Fil conducteur en plastique basse température, 20 AWG (8 x 30/2 x 29), cuivre étamé, isolation PPO, AWM 11028 600 V 105 °C VW-1
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Outils