Numéro de produit: 8825

Fil conducteur sur racks, 5 C #20 Str TC, isolation PVC, kit cinq couleurs

Fil conducteur en plastique basse température sur racks, 5 conducteurs 20 AWG (7 x 28), cuivre étamé, isolation PVC, kit cinq couleurs 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

AWG Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Plage de température de fonctionnement

105°C

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

s/o

Plénum (oui/non)

Non

Notes

5 bobines de 8502 dans les couleurs suivantes 2, 4, 5, 9, 10 – Longueur des bobines 100 pi.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.356 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.356 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8825 Aucune Bobine 1 pi 612825216940