8897

Fil conducteur, TC toronné n°18, isolation caoutchouc

...
Fil conducteur en caoutchouc basse température, 18 AWG (65x36) cuivre étamé, isoaltion caoutchouc, 5000V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

utilisé comme sonde d'essai pour les mesures électriques et électroniques pour les matériels de test

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
18 65x36 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Épaisseur de paroi nominale
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,0485 po
Caractéristiques électriques
Voltage
Tension de claquage Tension nominale non-UL Tension de fonctionnement suggérée
20 000 V 5000 V 5 000 V
Plage de température

Température nominale non UL

80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

7 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,58 po

Normes

Conformité aux normes militaires

MIL-W-13169B

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Notes sur le produit

Notes

Disjoncteur à 20000 V

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.370 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8897 010500 Noir Bobine 500 pi 612825217589
8897 010U500 Noir Bobine 500 pi 612825217572
8897 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825217565
8897 002U500 Rouge Bobine 500 pi 612825217558