Numéro de produit: BE41424

Fil conducteur, 0,75 mm² Str BC, gaine PVC, 70 °C

24x0,2B PVC VDMS 70C

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CEI 189-3, VMDS 70C

Conducteur

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.77 mm (0.0697 in)

Notes du tableau de l’isolation

TI1

Électricité

Max. Conductor DCR
26 Ohm/km

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE41424.004000 Noir Bobine 4,000 m 8719605025685
BE41424.094000 Bleu Bobine 4,000 m 8719605025777
BE41424.044000 Brun Bobine 4,000 m 8719605025722
BE41424.084000 Gris Bobine 4,000 m 8719605025760
BE41424.054000 Vert Bobine 4,000 m 8719605025739
BE41424.064000 Orange Bobine 4,000 m 8719605025746
BE41424.074000 Rouge Bobine 4,000 m 8719605025753
BE41424.034000 Violet Bobine 4,000 m 8719605025715
BE41424.014000 Blanc Bobine 4,000 m 8719605025692
BE41424.024000 Jaune Bobine 4,000 m 8719605025708

Ressources

Resources