Numéro de produit: 6012C
Communication et contrôle, 6PR n° 22, rigide, polypropylène (PP), 300 V, AWM/STYLE 2493 60C, CMG 75C, VW-1, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4
Câble de communication et de contrôle, 6 paires 22 AWG (7/30) TC - Cuivre étamé, isolation en polypropylène (PP), gaine extérieure en PVC gris ardoise, AWM/STYLE 2493 60 °C, CMG 75 °C, VW-1, CSA C(UL) TYPE CMG, CSA FT4 C(UL) TYPE CMG, FT4 UL FT4, VW-1 ; CSA FT4
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits