Numéro de produit : 88777

Câble audio, de contrôle et d'instrumentation, n°22-3 paires, FEP, feuille d'aluminium individuelle, gaine en FEP, CMP

Câble audio, de contrôle et d'instrumentation, conducteur en cuivre étamé 22 AWG torsadé (7x30), isolation en FEP, paires torsadées blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture 100 %), gaine complète selon le tableau ci-dessous, fil de continuité en cuivre étamé toronné 22 AWG.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

environnements à très haute/très basse température ; résistance aux produits chimiques ; applications extérieures et enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20ma, 0-10 V, ...); commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie ; câblage de panneau

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 3 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,25 mm (0,010 po) 1,2 mm (0,049 po) Noir et rouge, noir et blanc, noir et vert

Blindage interne

Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (19x34) chaque paire

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,38 mm (0,015 po) 5,99 mm (0,236 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,99 mm (0,236 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Inductance nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 18,2 Ohm/1000 pi 160 Ohm/km 37,86 Ohm/km (11,54 Ohm/1000 pi) (100 pF/m) (31 pF/pi) (220 pF/m) (67 pF/pi) 50 Ohm 0.18 µH/pi (0.59 µH/m) 69 % 2,8 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG)

Température

Température UL Température de service
150° C -70° C à +200° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
58 mm (2,3 po) 58 mm (2,3 po)

Tension de traction maximum

64,1 livres (29,1 kg)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE/UE, REACH, Directive européenne 2012/19/UE (DEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8777

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.550 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.550 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
88777 002100 Rouge 612825217428 C
88777 0021000 Rouge 612825217435 C
88777 002500 Rouge 612825217442 C
88777 0025000 Rouge 612825217459