Numéro de produit: 9578

Électronique, 4 C #18 Sol BC, PVC Ins, OS, PVC Jkt rouge, FPLR

Câble électronique, 4 conducteurs 18 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, blindage Beldfoil®, gaine extérieure PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.077 in (2.0 mm) Black, Red, Yellow, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.263 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.263 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 43 pF/ft (140 pF/m) 79.2 pF/ft (260 pF/m) 0.169 µH/ft (0.554 µH/m) 6.4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

10,3 Ohm/1000 pieds (33,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.63 in (66.8 mm) 2.63 in

Tension de traction maximum

39.7 kg (87.5 livres)

Poids câble en vrac

48 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800, CMR, FPLR

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG, FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.402 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.402 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9578 0021000 Rouge 612825256199 C