9967

Électronique, TC toronné 3 C n° 22, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine en PVC

...
Électronique, 3 conducteurs 22 AWG (19x34) cuivre étamé, isolation PVC-NYL, Blindage tresse globale en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 3 22 19x34 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,318 mm (0,0125 po) 1,4 mm (0,056 po) Blanc, noir, rouge
Nylon 0,076 mm (0,003 po)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,51 mm (0,02 po) 0,184 po
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
15,3 Ohm/1000 pi (150 pF/m) (45 pF/pi) (290 pF/m) (88 pF/pi) 2,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -20° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
46,7 mm (1,84 po) 1,84 po

Tension de traction maximum

12,9 kg (28,5 livres)

Poids câble en vrac

24 livres/1000 pi

Normes et conformité

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 30-11-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9967 009100 Blanc 612825265344
9967 0091000 Blanc 612825265351 C
9967 009500 Blanc 612825265368

Ressources
Documentation relative à la conformité