Numéro de produit : 8777

Câble audio, de contrôle et d'instrumentation, n°22-3 paires, PP, feuille d'aluminium individuelle, gaine en PVC, CM

Câble audio, de contrôle et d'instrumentation, 3 paires, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, paires blindées individuellement (couverture 100 %), Fil de masse en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...); commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; communication ordinateur ; câblage de panneau

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 3 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PP – Polypropylène 0,28 mm (0,011 po) 1,3 mm (0,050 po) Noir et rouge, noir et blanc, noir et vert

Blindage interne

Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30) chaque paire

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,86 mm (0,034 po) 6,93 mm (0,273 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,93 mm (0,273 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Inductance nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 18,2 Ohm/1000 pi 40,65 Ohm/km (12,39 Ohm/1000 pi) (98 pF/m) (30 pF/pi) (180 pF/m) (55 pF/pi) 50 Ohm 0.18 µH/pi (0.59 µH/m) 66 % 2,8 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

Température UL Température de service Stockage
80° C -20° C à +80° C -40 °C à + 80 °C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
69 mm (2,7 po) 69 mm (2,7 po)

Tension de traction maximum

28,9 kg (63,7 livres)

Poids câble en vrac

39 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88777, 87777, 82777

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MISE EN CAISSE ET BOBINE, Y - LONGUEUR FINALE DE MISE EN CAISSE PEUT VARIER DE -10 % À +20 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST 1500 pied.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MISE EN CAISSE ET BOBINE, Y - LONGUEUR FINALE DE MISE EN CAISSE PEUT VARIER DE -10 % À +20 % PAR RAPPORT À LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST 1500 pied.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8777,0030 Chrome Bobine 30 m 8719605019493
8777 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825216087
8777.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605019516
8777,01152 Chrome Bobine 152 m 8719605019530
8777 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825216124 C
8777,00305 Chrome Bobine 305 m 8719605019509
8777.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605019523
8777 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825216148 C
8777 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825216070
8777 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825216094 C
8777 060U1000 Chrome UnReel 1 000 pi 612825216063
8777,001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605019486
8777 0601640 Chrome Bobine 1,640 pi 612825216117 C
8777,013048 Chrome Bobine 3 048 m 8719605019547
8777 0603280 Chrome Bobine 3,280 pieds 612825216131 C
8777 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825216155 C
8777 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825216100 C Y