Numéro de produit: 9463F

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, PVC Jkt, High Flex CM, AWM 2464

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire 20 AWG (42 x 36) en cuivre étamé, isolation PE bleu & transparente, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC bleu, haute flexibilité, CM, AWM 2464

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 42x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0185 in (0.470 mm) 0.075 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.243 in (6.17 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,17 mm (0,243) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.47 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, Cl2)

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C to 80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi (51 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, CL2

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-7K-SC-182141-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.294 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.294 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9463F J221000 Bleu intense 612825253716 C