Numéro de produit: 50022LS

RS485 FR, 2 pôles 20 AWG, TC, MGT, isolation XLPE, OS+TC, gaine intérieure LSZH, SWA, gaine extérieure LSZH, IEC60331-23, homologué ABS

RS-485 Résistant au feu, cuivre étamé toronné 2PR x 20AWG, ruban de verre mica, isolation en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons, blindage par feuille et tresse de cuivre étamé, gaine intérieure à faible émission de fumées et sans halogène, armure en fil d'acier, gaine extérieure à faible émission de fumées et sans halogène, indice de résistance au feu IEC60331-23, homologué ABS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications utilisées pour les protocoles de communication RS 232/422/485, CANBUS, MODBUS. Les applications des câbles comprennent les machines orientées mouvement, les réseaux de contrôle de machines, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, les communications SCADA, etc. Ces câbles sont utilisés dans les systèmes d'évacuation/arrêt d'urgence dans l'automatisation des bâtiments, les applications offshore, pétrolières et gazières et ferroviaires et sont ignifuges selon la norme IEC 60332-3-22 Catégorie A &

Conducteur

Size Stranding Material
20 AWG Stranded TC - Tinned Copper

isolation

Material Color Code Notes
Mica Glass Tape
XLPE White & Blue, White & Orange *XLPE (Electron-Beam Cross Linked Polyethylene)

Blindage extérieur

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 22 AWG (7x30) TC

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Armure

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

19,1 mm (0,752 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Min. Insulation Resistance
36.7 Ohm/km (11.2 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 1 µH/m (0.30 µH/ft) 3,670

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

Nom. Rapport inductance/résistance (G/D) : 25 µH/Ω

Voltage

Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 1.5 kVac / 5 min

Notes du tableau des tensions nominales

Test de tension dans l'eau : 450 Vca x 4 heures

Température

Operating
-40°C To +90°C

Notes du tableau des températures

Résistance d'isolement ≥ 3670 MΩ*km

Poids câble en vrac

582 kg/km (391 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Résistance au feu

CEI 60331-23-E90

Conformité marine

Certificat d'approbation de type ABS 20-2029060-PDA

Conformité ISO/IEC

IEC 60092-376

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Max. 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Indice de toxicité < 5 selon EN 50305 / NF F63-305 (ITC)

Notes

Densité de la fumée ASTM D2843 max. 40 %

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 16-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 16-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
50022LS-D100 Noir Bobine 100 m 8719605219916
50022LS 010500M Noir Bobine 500 m
50022LS 0101000M Noir Bobine 1,000 m
50022LS 060500M Chrome Bobine 500 m
50022LS 0601000M Chrome Bobine 1,000 m