Câble catégorie 5e

Garantissez des performances réseau maximales et une stabilité dans les applications IP existantes, les rénovations et les environnements sensibles aux prix avec des câbles de catégorie 5e qui dépassent les normes. Belden offre plusieurs niveaux de performance dans la catégorie 5e. Notre câble haut de gamme de la série 1200 offre une marge de sécurité supérieure à la norme TIA-568-C.2 de la catégorie 5e et se présente avec la technologie à paire collée pour que votre installation soit aussi robuste que possible.

Caractéristiques et avantages

  • Étendue de la gamme : la famille de produits regroupe les câbles UTP, F/UTP, plénum, colonne montante, LSZH, OSP et les câbles commerciaux et industriels.
  • Haute performance électrique : supérieure à celle du câble de catégorie 5e.
  • Marge de sécurité de la performance : dans le cadre du système REVConnect 1200, ce câble délivre des débits de données jusqu'à 1,2 Gbit/s pour un système dont la largeur de bande utilisable est de 160 MHz.
  • Performance électrique stable : le câble 1200 est conçu avec des conducteurs assortis sur les quatre paires pour une performance électrique hautement stable.
  • Gaine complète non requise : le câble 1200 Banana Peel® de catégorie améliorée 5e intègre six câbles dans la cannelure centrale avec un design unique.
Type Blindage Classification Fiche de données techniques
Câble système très haut niveau (1200) UTPCMPPaire collée
Non collée
UTPCMRPaire collée
Non collée
F/UTPCMPNon collée
F/UTPCMRNon collée
Câble système siamois très haut niveau (1200)UTPCMPPaire collée
UTPCMRPaire collée
Conforme aux normesUTPCMPNon collées
UTPCMRNon collées
Câble de raccordementUTPCMRPaire collée
Non collée
DorsalUTPCMPNon collée
UTPCMRNon collée
Installations extérieures, rempli de gelUTP OSPNon collée
UTPOSP, CM-LSNon collée
Extérieur CMR/CMXUTPExtérieur CMR/CMXNon collée
F/UTPExtérieur CMR/CMXNon collée
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots