Numéro de produit: 1533P

Câble de catégorie 5e, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 5e (100 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
  • Remplacé apr: 1212F

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, environnements bruyants

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.235 in (5.97 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

5,97 mm (0,235) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8
200 32.4 30.8 27.8 17.8 14.8 18.0

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

32 lb/1000 pi (48 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1533R

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 100 MHz servent uniquement à des fins techniques. Le blindage est collé à la paroi intérieure de la gaine pour assurer la stabilité électrique. La copie présente les marques de séquence descendantes. Ramenez la longueur à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.704 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.704 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1533P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825117414 C
1533P 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117407
1533P D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825117292 C
1533P D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117285
1533P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825117391 C
1533P 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117384
1533P 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825117377 C
1533P 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117360
1533P 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825117438 C
1533P 877A1000 Naturel Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117421
1533P 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825117339 C
1533P 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117322
1533P 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825117315 C
1533P 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117308
1533P 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825117353 C
1533P 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825117346