Numéro de produit : 3613

Câble premium de catégorie 6+, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble premium horizontal pour bâtiments de catégorie 6+ (400MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO+FEP - polyoléfine + éthylène propylène fluoré Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Membre central (X-Spline® breveté) PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 6,05 mm (0,238 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,05 mm (0,238 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
77 Ohm/km (23 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale Retard de propagation ordinaire
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 70 % 35 ns/100 m

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 84,3 82,3 80,3 80,3 76,8 73,8 20,0 100 ± 15
4 3,7 dB/100 m 75,3 73,3 69,5 69,5 64,8 61,8 23,6 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 70,8 68,8 63,5 63,5 58,7 55,7 25,3 100 ± 15
10 5,9 dB/100 m 69,3 67,3 61,4 61,4 56,8 53,8 26,0 100 ± 15
16 7,4 dB/100 m 66,2 64,2 56,8 56,8 52,7 49,7 26,0 100 ± 15
20 8,3 dB/100 m 64,8 62,8 54,4 54,4 50,8 47,8 26,0 100 ± 15
25 9,4 dB/100 m 63,3 61,3 52,0 52,0 48,8 45,8 25,5 100 ± 15
31,25 10,5 dB/100 m 61,9 59,9 49,4 49,4 46,9 43,9 25,0 100 ± 15
62,5 15,1 dB/100 m 57,4 55,4 40,3 40,3 40,9 37,9 23,5 100 ± 15
100 19,3 dB/100 m 54,3 52,3 33,0 33,0 36,8 33,8 22,5 100 ± 15
155 24,5 dB/100 m 51,4 49,4 24,9 24,9 33,0 30,0 21,6 100 ± 22
200 28,2 dB/100 m 49,8 47,8 19,6 19,6 30,8 27,8 21,0 100 ± 22
250 31,8 dB/100 m 48,3 46,3 14,5 14,5 28,8 25,8 20,5 100 ± 32
300 35,2 dB/100 m 47,1 45,1 9,9 9,9 27,3 24,3 20,1 100 ± 32
350 38,4 dB/100 m 46,1 44,1 5,7 5,7 25,9 22,9 19,8 100 ± 32
400 41,5 dB/100 m 45,3 43,3 1.8 1.8 24,8 21,8 19,5 100 ± 32
450 44,3 dB/100 m 44,5 42,5 23,7 20,7 19,2 100 ± 32
500 47,1 dB/100 m 43,8 41,8 22,8 19,8 19,0 100 ± 32
550 49,7 dB/100 m 43,2 41,2 22,0 19,0 18,8 100 ± 32
600 52,3 dB/100 m 42,6 40,6 21,2 18,2 18,7 100 ± 32
650 54,8 dB/100 m 42,1 40,1 20,5 17,5 18,5 100 ± 32

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
90° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 64 mm (2,5 po)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

28 livres/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0,6A), CL3P-LP (0,6A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

3612

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 400 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.557 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.557 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
3613 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825145967
3613 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145943
3613 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825145950
3613 0102500 Noir Bobine 2,500 pieds 612825145974
3613 D151000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825145714
3613 D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825335078
3613 D15U1000 Bleu UnReel 1 000 pi 612825335085
3613 D152500 Bleu Bobine 2,500 pieds 612825145721
3613 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825145899
3613 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145875
3613 008U1000 Gris UnReel 1 000 pi 612825145882
3613 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825145837
3613 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145813
3613 005U1000 Vert UnReel 1 000 pi 612825145820
3613 0052500 Vert Bobine 2,500 pieds 612825145844
3613 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825145769
3613 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145745
3613 003U1000 Orange UnReel 1 000 pi 612825145752
3613 012A1000 Rose Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145981
3613 007A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145851
3613 007U1000 Violet UnReel 1 000 pi 612825145868
3613 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145738
3613 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825145929
3613 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145905
3613 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi 612825145912
3613 0092500 Blanc Bobine 2,500 pieds 612825145936
3613 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825145790
3613 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825145776
3613 004U1000 Jaune UnReel 1 000 pi 612825145783
3613 0042500 Jaune Bobine 2,500 pieds 612825145806