Numéro de produit: 3632

Câble Premium de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, CMR

Câble horizontal de catégorie 6+ Premium (400 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Remplacement pour: 2432

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.234 in (5.94 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,94 mm (0,234) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 70% 30 ns/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 84.3 82.3 80.3 80.3 76.8 73.8 20.0 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 75.3 73.3 69.5 69.5 64.8 61.8 23.6 100 ± 15 100 ± 12
8 5.3 dB/100m 70.8 68.8 63.5 63.5 58.7 55.7 25.3 100 ± 15 100 ± 10.4
10 5.9 dB/100m 69.3 67.3 61.4 61.4 56.8 53.8 26.0 100 ± 15 100 ± 8
16 7.4 dB/100m 66.2 64.2 56.8 56.8 52.7 49.7 26.0 100 ± 15 100 ± 7.3
20 8.3 dB/100m 64.8 62.8 54.4 54.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 5.7
25 9.4 dB/100m 63.3 61.3 52.0 52.0 48.8 45.8 25.5 100 ± 15 100 ± 5
31.25 10.5 dB/100m 61.9 59.9 49.4 49.4 46.9 43.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5
62.5 15.1 dB/100m 57.4 55.4 40.3 40.3 40.9 37.9 23.5 100 ± 15 100 ± 5
100 19.3 dB/100m 54.3 52.3 33.0 33.0 36.8 33.8 22.5 100 ± 15 100 ± 5
155 24.5 dB/100m 51.4 49.4 24.9 24.9 33.0 30.0 21.6 100 ± 22 100 ± 5
200 28.2 dB/100m 49.8 47.8 19.6 19.6 30.8 27.8 21.0 100 ± 22 100 ± 5
250 31.8 dB/100m 48.3 46.3 14.5 14.5 28.8 25.8 20.5 100 ± 32 100 ± 5
300 35.2 dB/100m 47.1 45.1 9.9 9.9 27.3 24.3 20.1 100 ± 32 100 ± 5
350 38.4 dB/100m 46.1 44.1 5.7 5.7 25.9 22.9 19.8 100 ± 32 100 ± 5
400 41.5 dB/100m 45.3 43.3 1.8 1.8 24.8 21.8 19.5 100 ± 32 100 ± 5
450 44.3 dB/100m 44.5 42.5 23.7 20.7 19.2 100 ± 32 100 ± 5
500 47.1 dB/100m 43.8 41.8 22.8 19.8 19.0 100 ± 32 100 ± 5
550 49.7 dB/100m 43.2 41.2 22.0 19.0 18.8 100 ± 32 100 ± 5
600 52.3 dB/100m 42.6 40.6 21.2 18.2 18.7 100 ± 32 100 ± 5
650 54.8 dB/100m 42.1 40.1 20.5 17.5 18.5 100 ± 32 100 ± 5

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMR-LP (0,5A), CL3R-LP (0,5A)

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

3633

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 400 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3632 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825146230 C
3632 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146223 C
3632 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825146155 C
3632 006A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146131 C
3632 006U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825146148
3632 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825146186 C
3632 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146162 C
3632 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825146179
3632 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825146124 C
3632 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146117 C
3632 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146087 C
3632 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825146216 C
3632 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146193 C
3632 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825146209
3632 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825146100 C
3632 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825146094 C