Numéro de produit: 3633
Câble Premium de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, CMP
Câble horizontal de catégorie 6+ Premium (400 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Remplacement pour: 7852A
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Aperçu du produit
|
Applications recommandées |
Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>. |
Détails de la construction
Conducteur
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
isolation
| Material | Color Code |
|---|---|
| FEP - Fluorinated Ethylene Propylene | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
Paire collée |
Oui |
|---|
Gaine extérieure
| Separator | Material | Material Trade Name | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.230 in (5.84 mm) | Yes |
|
Diamètre total du câble (nominal) |
5,84 mm (0,230) po |
|---|
Caractéristiques électriques
Électricité
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
Délai
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. | Typical Delay Skew |
|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 72% | 30 ns/100m |
Haute fréquence
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 dB/100m | 84.3 | 82.3 | 80.3 | 80.3 | 76.8 | 73.8 | 20.0 | 100 ± 15 | |
| 4 | 3.7 dB/100m | 75.3 | 73.3 | 69.5 | 69.5 | 64.8 | 61.8 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 12 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 70.8 | 68.8 | 63.5 | 63.5 | 58.7 | 55.7 | 25.3 | 100 ± 15 | 100 ± 10.4 |
| 10 | 5.9 dB/100m | 69.3 | 67.3 | 61.4 | 61.4 | 56.8 | 53.8 | 26.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 16 | 7.4 dB/100m | 66.2 | 64.2 | 56.8 | 56.8 | 52.7 | 49.7 | 26.0 | 100 ± 15 | 100 ± 7.3 |
| 20 | 8.3 dB/100m | 64.8 | 62.8 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 47.8 | 26.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5.7 |
| 25 | 9.4 dB/100m | 63.3 | 61.3 | 52.0 | 52.0 | 48.8 | 45.8 | 25.5 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
| 31.25 | 10.5 dB/100m | 61.9 | 59.9 | 49.4 | 49.4 | 46.9 | 43.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
| 62.5 | 15.1 dB/100m | 57.4 | 55.4 | 40.3 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 23.5 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
| 100 | 19.3 dB/100m | 54.3 | 52.3 | 33.0 | 33.0 | 36.8 | 33.8 | 22.5 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
| 155 | 24.5 dB/100m | 51.4 | 49.4 | 24.9 | 24.9 | 33.0 | 30.0 | 21.6 | 100 ± 22 | 100 ± 5 |
| 200 | 28.2 dB/100m | 49.8 | 47.8 | 19.6 | 19.6 | 30.8 | 27.8 | 21.0 | 100 ± 22 | 100 ± 5 |
| 250 | 31.8 dB/100m | 48.3 | 46.3 | 14.5 | 14.5 | 28.8 | 25.8 | 20.5 | 100 ± 32 | 100 ± 5 |
| 300 | 35.2 dB/100m | 47.1 | 45.1 | 9.9 | 9.9 | 27.3 | 24.3 | 20.1 | 100 ± 32 | 100 ± 5 |
| 350 | 38.4 dB/100m | 46.1 | 44.1 | 5.7 | 5.7 | 25.9 | 22.9 | 19.8 | 100 ± 32 | 100 ± 5 |
| 400 | 41.5 dB/100m | 45.3 | 43.3 | 1.8 | 1.8 | 24.8 | 21.8 | 19.5 | 100 ± 32 | 100 ± 5 |
| 450 | 44.3 dB/100m | 44.5 | 42.5 | 23.7 | 20.7 | 19.2 | 100 ± 32 | 100 ± 5 | ||
| 500 | 47.1 dB/100m | 43.8 | 41.8 | 22.8 | 19.8 | 19.0 | 100 ± 32 | 100 ± 5 | ||
| 550 | 49.7 dB/100m | 43.2 | 41.2 | 22.0 | 19.0 | 18.8 | 100 ± 32 | 100 ± 5 | ||
| 600 | 52.3 dB/100m | 42.6 | 40.6 | 21.2 | 18.2 | 18.7 | 100 ± 32 | 100 ± 5 | ||
| 650 | 54.8 dB/100m | 42.1 | 40.1 | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 100 ± 32 | 100 ± 5 |
Voltage
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Caractéristiques mécaniques
Température
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 105°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Rayon de courbure
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.5 in (13 mm) | 2.5 in (64 mm) |
|
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
|---|---|
|
Poids câble en vrac |
31 lb/1000 pi |
Normes et conformité
|
Environnement compatible |
Plénum, intérieur |
|---|---|
|
Durabilité |
Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible |
|
Inflammabilité/réaction au feu |
NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2 |
|
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
|
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A) |
|
Conformité CEC / C(UL) |
CMP |
|
Conformité ICEA |
S-116-732 |
|
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
|
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
|
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
|
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
|
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
|
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
|
Conformité APAC |
RoHS II Chine (GB/T 26572-2011) |
|
Numéro non-plénum |
3632 |
Notes sur le produit
|
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 400 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. |
|---|
Historique
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
Information
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
Références des pièces
| Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
|---|---|---|---|---|---|
| 3633 0101000 | Noir | Bobine | 1,000 pi | 612825146421 | C |
| 3633 010A1000 | Noir | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146414 | C |
| 3633 D151000 | Bleu | Bobine | 1,000 pi | 612825146261 | C |
| 3633 D15A1000 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146247 | C |
| 3633 D15U1000 | Bleu | UnReel | 1,000 pi | 612825146254 | |
| 3633 0081000 | Gris | Bobine | 1,000 pi | 612825146377 | C |
| 3633 008A1000 | Gris | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146353 | C |
| 3633 008U1000 | Gris | UnReel | 1,000 pi | 612825146360 | |
| 3633 0051000 | Vert | Bobine | 1,000 pi | 612825146346 | C |
| 3633 005A1000 | Vert | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146339 | C |
| 3633 0031000 | Orange | Bobine | 1,000 pi | 612825146308 | C |
| 3633 003A1000 | Orange | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146292 | C |
| 3633 0021000 | Rouge | Bobine | 1,000 pi | 612825146285 | C |
| 3633 002A1000 | Rouge | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146278 | C |
| 3633 0091000 | Blanc | Bobine | 1,000 pi | 612825146407 | C |
| 3633 009A1000 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146384 | C |
| 3633 009U1000 | Blanc | UnReel | 1,000 pi | 612825146391 | |
| 3633 0041000 | Jaune | Bobine | 1,000 pi | 612825146322 | C |
| 3633 004A1000 | Jaune | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825146315 | C |