Numéro de produit: 4813

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 6+ pour locaux améliorés (600 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
  • Remplacé apr: 3613

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Gaine extérieure

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.258 in (6.55 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,55 mm (0,258) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
67 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
0.772 1.7 dB/100m 83.0 82.0 81.3 80.3 77.0 75.0 102 ± 15 40.0 37.2
1 1.9 dB/100m 81.3 80.3 79.4 78.4 74.8 72.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.5 dB/100m 72.3 71.3 68.8 67.8 62.8 60.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 4.9 dB/100m 67.8 66.8 62.8 61.8 56.7 54.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 5.5 dB/100m 66.3 65.3 60.8 59.8 54.8 52.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.0 dB/100m 63.2 62.2 56.3 55.3 50.7 48.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 7.8 dB/100m 61.8 60.8 54.0 53.0 48.8 46.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 8.7 dB/100m 60.3 59.3 51.6 50.6 46.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 9.8 dB/100m 58.9 57.9 49.1 48.1 44.9 42.9 24.3 100 ± 15 100 ± 15 35.1
62.5 14.1 dB/100m 54.4 53.4 40.3 39.3 38.9 36.9 22.2 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 18.0 dB/100m 51.3 50.3 33.3 32.3 34.8 32.8 20.8 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 22.8 dB/100m 48.4 47.4 25.7 24.7 31.0 29.0 19.5 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 26.2 dB/100m 46.8 45.8 20.6 19.6 28.8 26.8 18.7 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 29.6 dB/100m 45.3 44.3 15.8 14.8 26.8 24.8 18.0 100 ± 32 100 ± 15 26.0
300 32.7 dB/100m 44.1 43.1 11.4 10.4 25.3 23.3 17.5 100 ± 32 100 ± 15
350 35.6 dB/100m 43.1 42.1 7.5 6.5 23.9 21.9 17.0 100 ± 32 100 ± 15
400 38.4 dB/100m 42.3 41.3 3.9 2.9 22.8 20.8 16.6 100 ± 32 100 ± 15
450 41.0 dB/100m 41.5 40.5 0.5 21.7 19.7 16.2 100 ± 32 100 ± 15
500 43.6 dB/100m 40.8 39.8 20.8 18.8 15.9 100 ± 32 100 ± 15
550 46.0 dB/100m 40.2 39.2 20.0 18.0 15.6 100 ± 32 100 ± 15
600 48.4 dB/100m 39.6 38.6 19.2 17.2 15.4 100 ± 32 100 ± 15
650 50.6 dB/100m 39.1 36.1 18.5 15.5 15.1
750 55.0 dB/100ft 38.2 35.2 17.3 14.3 14.7
860 59.6 dB/100ft 37.3 34.3 16.1 13.1 14.3

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi (49 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

4812

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 600 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.687 Date de révision : 05-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.687 Date de révision : 05-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
4813 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825153665
4813 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825153665
4813 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825153672
4813 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825153672
4813 D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825153597
4813 D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825153580
4813 D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825153597
4813 D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825153580
4813 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825153627
4813 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825153627
4813 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825153610
4813 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825153610
4813 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825153641
4813 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825153641
4813 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825153634
4813 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825153634
4813 0092500 Blanc Bobine 2,500 pi 612825153658
4813 0092500 Blanc Bobine 2,500 pi 612825153658
4813 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825153603
4813 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825153603