Numéro de produit: 7852A

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 6+ pour locaux améliorés (600 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
  • Remplacé apr: 3633

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented E-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.266 in (6.76 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,76 mm (0,266) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 38 ns/100m 67%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 1.8 82.3 80.3 80.5 78.5 74.8 72.8 20.0 100 ± 12 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.5 73.3 71.3 69.7 67.7 62.8 60.8 23.0 100 ± 12 100 ± 10.4 40.0 23.0
8 5.0 68.8 66.8 63.7 61.7 56.7 54.7 24.5 100 ± 12 100 ± 8 40.0 16.9
10 5.7 67.3 65.3 61.6 59.6 54.8 52.8 25.0 100 ± 12 100 ± 7.3 40.0 15.0
16 7.2 64.2 62.2 57.0 55.0 50.7 48.7 25.0 100 ± 12 100 ± 5.7 38.0 10.9
20 8.1 62.8 60.8 54.7 52.7 48.8 46.8 25.0 100 ± 12 100 ± 5 37.0 9.0
25 9.1 61.3 59.3 52.3 50.3 46.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 36.0 7.0
30 10.0 60.1 58.1 50.2 48.2 45.3 43.3 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.2 5.5
31.25 10.2 59.9 57.9 49.7 47.7 44.9 42.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.1
62.5 14.7 55.4 53.4 40.7 38.7 38.9 36.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 32.0
100 18.9 52.3 50.3 33.4 31.4 34.8 32.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 30.0
155 23.9 49.4 47.4 25.5 23.5 31.0 29.0 22.8 100 ± 15 100 ± 5 28.1
200 27.5 47.8 45.8 20.3 18.3 28.8 26.8 21.6 100 ± 15 100 ± 5 27.0
240 30.5 46.6 44.6 16.1 14.1 27.2 25.2 20.6 100 ± 20 100 ± 5 26.2
250 31.2 46.3 44.3 15.2 13.2 26.8 24.8 20.5 100 ± 20 100 ± 5 26.0
300 34.5 43.1 43.1 8.6 8.6 25.3 23.3 20.1 100 ± 20 100 ± 5
310 35.2 42.9 42.9 7.8 7.8 25.0 23.0 20.0 100 ± 20 100 ± 5
350 37.7 42.1 42.1 4.5 4.5 23.9 21.9 19.8 100 ± 22 100 ± 5
400 40.6 41.3 41.3 0.6 0.6 22.8 20.8 19.5 100 ± 22 100 ± 5
436 42.7 40.7 40.7 22.0 20.0 19.1 100 ± 22 100 ± 5
450 43.5 40.5 40.5 21.7 19.7 18.9 100 ± 22 100 ± 5
460 44.0 40.4 40.4 21.5 19.5 18.8 100 ± 22 100 ± 5
500 46.2 39.8 39.8 20.8 18.8 18.4 100 ± 22 100 ± 5
550 48.8 39.2 39.2 20.0 18.0 18.0 100 ± 22 100 ± 5
600 51.4 38.6 38.6 19.2 17.2 17.6 100 ± 22 100 ± 5

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
105°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi (57 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

7851A

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 600 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.728 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.728 Date de révision : 05-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7852A D15Z1000 612825433385
7852A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825190486
7852A D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825190363 C
7852A D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825190356
7852A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825190455
7852A 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825190448
7852A 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825190431 C
7852A 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825190424
7852A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825190394 C
7852A 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825190387 C
7852A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825190370
7852A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825190479 C
7852A 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825190462
7852A 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825190417 C
7852A 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825190400