Numéro de produit: BE43769

RailTuff Cat 5e, PROFINET, AWG 22 (19), EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03

Câble RailTuff approuvé pour le transport ferroviaire, catégorie 5e, PROFINET, AWG 22 (19), HiFlex, isolation et gaine LSZH réticulées de qualité supérieure, blindage renforcé, DIN 5510-2 niveaux 1 à 4, EN 50155, résistance à la flamme selon EN 45545-2, IEC 60332-1-2, EN 50305 & IEC 60332-3-25 cat D, EN 45545-2 (classes R15 et R16 HL3), résistance à l'huile, ECE R118.03

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

PROFINET Cat5e, Pour une utilisation dans les applications ferroviaires telles que le matériel roulant, les bus ou autres véhicules, le câble répond aux exigences des parties pertinentes des normes ferroviaires internationales telles que DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 et EN 45545-2, ECE R118.03

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 19x0.15 mm TC - Tinned Copper 2

Notes du tableau des conducteurs

IEC 60228 classe 5

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.57 mm (0.0618 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

Âme du câble

Description
1 quad with center filler

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 4.3 mm (0.17 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Literie

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 6.7 mm (0.26 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Liaison réticulaire par faisceau d'électrons

Diamètre total du câble (nominal)

6,7 mm (0,26 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Délai

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 66%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. FEXT [dB]
1 2.1 65.3 64
4 4.1 56.3 52
10 6.5 50 43.8
16 8.3 47 40
31.25 11.7 42.9 33.9
62.5 17 38.4 28
100 22 35.3 24

Notes du tableau des hautes fréquences

FR 50288-2-2 et ISO/IEC 11801 éd. 2.0, Cat. 5e

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
10 Mhz Max. 10 mOhm/m

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +90°C -25°C To +50°C -40°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
33.5 mm (1.32 in) 67 mm (2.6 in)

Notes du tableau du rayon de cintrage

Rayon de réglage (fixe) : 5*D mm, Norme de référence : EN50288-2-2 et ISO/IEC11801 éd. 2.0Cat5e au minimum

Poids câble en vrac

68 kg/km (46 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-25, CEE-ONU R118.03

Conformité IEEE

POE selon 802.3af & POE+ 802.3at-2009

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité CENELEC

EN 45545-2

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 70 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.300 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.300 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE43769.00305 Noir Bobine 305 m 8719605026507
BE43769.00500 Noir Bobine 500 m 8719605026514