Numéro de produit: TF-SC0-012-RI5

Usine, intérieur et extérieur, CLT, OS2, 12f, tube de gel 3,8 mm, AIA, double gaine - PVC, OFCR, résistance à l'ozone, aux UV et à l'huile

Tube central libre de qualité industrielle, intérieur/extérieur, OS2, 12 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, blindage en aluminium interlock, double gaine (PVC, OFCR), résistant à l'ozone, aux UV et à l'huile.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, à l'épreuve des rongeurs & &

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils en fibre de verre hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

8,0 mm (0,315) po

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

15,6 mm (0,615) po

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

152 lbs/kft (226 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TF-SC0-012-RI5N Noir Bobine