Numéro de produit: TU-3C0-012-RR2

Plateau, intérieur et extérieur, CLT, OM3, 12f, tube de gel 3,8 mm, gaine simple RP, noir, CPE, OFNR, résistance à l'huile 1/2

Qualité plateau, intérieur/extérieur, tube central libre, OM3, 12 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, protection contre les rongeurs, gaine simple, noir, CPE, OFNR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal longue distance, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, résistance à l'huile 1/2, résistant aux rongeurs & &

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm
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
3,8 mm (0,150) po

Couleur de la sous-unité

Bleu

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance

Fils de verre

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Nom. Diamètre

8,0 mm (0,315) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1,000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

42 lbs/kft (63 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Utilisation intérieure/extérieure, résistance aux UV, résistance aux huiles, résistance aux huiles - Oil Res I/II, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-3C0-012-RR2N Noir Coupe à la longueur 612825486381