Câble à fibre optique de micro distribution

Les câbles de mini-distribution Belden sont idéaux pour les applications intérieures, y compris les réseaux de base 12. Leur construction de fibre sous-unifiée 250 µm fournit la base des terminaisons MPO tout en réduisant la taille et le poids. Ces câbles restent compatibles avec les terminaisons LC/SC/ST traditionnelles grâce à des kits de dérivation simples et permettent également de réaliser des épissures par fusion en masse, ce qui économise de la main-d'œuvre.

Caractéristiques et avantages

  • Terminaison rapide sur le terrain : permettent de réaliser des épissures par fusion en masse, ce qui économise du temps et de la main-d'œuvre
  • Modèle flexible : nombre de fibres de 8 à 144, gaines en PVC et LSZH, compatibles avec LC/SC/ST
  • Offrent un rayon de courbure serré : les sous-unités de câble plus petites (2 mm, 3 mm) prennent en charge un routage de câble plus serré
  • Prennent en charge la haute densité : des câbles légers et plus petits permettent à plus de câbles de passer dans le conduit
  • Détails techniques

Câbles intérieurs standard μMini-Distribution Base-12

Non unitisé - plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
12FI3M012P2FI4M012P2FI5M012P2FISM012P2
Double gaine - plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
12FI3M012P0FI4M012P0FI5M012P0FISM012P0
24FI3M024P0FI4M024P0FI5M024P0FISM024P0
Unitisé - Plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
36FI3M036P1 FI4M036P1FI5M036P1FISM036P1
48FI3M048P1FI4M048P1FI5M048P1FISM048P1
72FI3M072P1FI4M072P1FI5M072P1FISM072P1
144FI3M144P1FI4M144P1FI5M144P1FISM144P1

Câbles intérieurs standard μMini-Distribution Base-8

Non unitisé - plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
8FI3M008P2FI4M008P2FI5M008P2FISM008P2
Double gaine - plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
8FI3M008P0FI4M008P0FI5M008P0FISM008P0
16FI3M016P0FI4M016P0FI5M016P0FISM016P0
Unitisé - Plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
24FI3M024P8FI4M024P8FI5M024P8FISM024P8
32FI3M032P8FI4M032P8FI5M032P8FISM032P8
48FI3M048P8FI4M048P8FI5M032P8FISM048P8
64FI3M064P8FI4M064P8FI5M064P8FISM064P8
96FI3M096P8FI4M096P8FI5M096P8FISM096P8

Câbles de mini-distribution intérieur/extérieur standard

Double gaine - plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
6FD3M006P2FD4M006P2FD5M006P2FDSM006P2
12FD3M012P2FD4M012P2FD5M012P2FDSM012P2
Unitisé - Plénum
Nombre de fibresOM3 AquaOM4 violet ErikaOM5 vert citronOS2 jaune
23FD3M024P2FD4M024P2FD5M024P2FDSM024P2
36FD3M036P2FD4M036P2FD5M036P2FDSM036P2
48FD3M048P2FD4M048P2FD5M048P2FDSM048P2
72FD3M072P2FD4M072P2FD5M072P2FDSM072P2
96FD3M096P2FD4M096P2FD5M096P2FDSM096P2
144FD3M144P2FD4M144P2FD5M144P2FDSM144P2
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots