Numéro de produit : FI4X024W0

Câble à fibre optique OptiTuff™ Mini 24 fibres plénum intérieur OM4

Câble à fibre optique OptiTuff™ Mini 24 fibres FX intérieur OM4 OFNP gaine non-unitisé violet Erika

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble à fibre optique mini OptiTuff™

Applications recommandées

Sol surélevé, Centres de données, POL/POLAN, FTTx

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Type d'armure et matériau

ADA - Armure complètement diélectrique

Matériau de la gaine

PVDF – Fluorure de polyvinylidène

Diamètre nominale

0,157 po (4,0 mm)

Couleur de la gaine extérieure

Violet Erika

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1 100 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 400 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4 700 m --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 3 500 m 500 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

3,75x Câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

3,75x Câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

100 N (25 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

100 N (25 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Résistance à l'écrasement (signal récupérable +0,5 dB)

2500 N/cm

Poids câble en vrac

8 lbs/kft (12 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.82 Date de révision : 05-10-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.82 Date de révision : 05-10-2023